Tagliente lungo, intaglio Alpha, con rivestimento S, S-αL

Tagliente lungo, intaglio Alpha, con rivestimento S, S-αL
Standard pitch type roughing endmill with TiCN coating. Enables a wide range of machining and deep engraving, due to the long flute length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-AL-14-65
S-AL-15-75
S-AL-16-75
S-AL-18-75
S-AL-20-80
S-AL-20-100
S-AL-20-120
S-AL-25-100
S-AL-25-150
S-AL-30-100
S-AL-30-120
S-AL-30-150
S-AL-30-200
S-AL-35-120
S-AL-35-150
S-AL-35-200
S-AL-40-120
S-AL-40-160
S-AL-40-200
S-AL-45-160
S-AL-45-200
S-AL-50-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

157.43 €

1 7 giorni 1465416145

157.43 €

1 7 giorni 1575416155

162.96 €

1 7 giorni 1675416155

175.42 €

1 7 giorni 1875416155

184.20 €

1 7 giorni 2080420160

250.70 €

1 7 giorni 20100420180

308.20 €

1 7 giorni 20120420200

276.74 €

1 7 giorni 25100425180

389.48 €

1 7 giorni 25150425230

325.82 €

1 7 giorni 30100432210

342.75 €

1 7 giorni 30120432230

422.05 €

1 7 giorni 30150432260

623.36 €

1 7 giorni 30200432310

495.69 €

1 7 giorni 35120632230

607.65 €

1 7 giorni 35150632260

817.38 €

1 7 giorni 35200632310

569.69 €

1 7 giorni 40120642240

727.67 €

1 7 giorni 40160642280

964.32 €

1 7 giorni 40200642320

912.07 €

1 7 giorni 45160642280

1,139.57 €

1 7 giorni 45200642320

1,123.93 €

1 7 giorni 50160642280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico