Fresa per lavorazione di scanalature in acciaio inox, con rivestimento S, S-SUSα

Fresa per lavorazione di scanalature in acciaio inox, con rivestimento S, S-SUSα
Flat nick type roughing endmill with TiCN coating. Ideal for grooving of stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-SUSA-30

Codice componente
S-SUSA-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

304.81 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 30 Blade length (ℓ)(mm) 55 work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Titanio
Blade shape type Sgrossatura Number of flutes(sheet) 4 Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Scanalatura Shank diameter (d)(mm) 25 Coating TiCN
Overall Length (L)(mm) 165 Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile

Si trova sulla pagina di Fresa per lavorazione di scanalature in acciaio inox, con rivestimento S, S-SUSα, il codice articolo è il seguente: S-SUSA-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-SUSA-30.

Supporto tecnico