Tagliente standard per sgrossatura, intaglio α, αM

Tagliente standard per sgrossatura, intaglio α, αM
A standard pitch type roughing end mill. Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AM-10
AM-12
AM-14
AM-15
AM-16
AM-18
AM-20
AM-22
AM-25
AM-28
AM-30-25
AM-30-32
AM-32
AM-35
AM-40
AM-45
AM-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

80.53 €

1 8 giorni 1035410100

111.00 €

1 8 giorni 1245412125

124.82 €

1 8 giorni 1445416145

131.79 €

1 8 giorni 1555416155

135.96 €

1 8 giorni 1655416155

146.47 €

1 8 giorni 1855416155

112.42 €

1 8 giorni 2060420160

135.07 €

1 8 giorni 2260420160

159.18 €

1 8 giorni 2570425170

189.94 €

1 8 giorni 2870425175

215.66 €

1 8 giorni 3080425190

215.66 €

1 8 giorni 3080432190

257.88 €

1 8 giorni 3280432195

298.40 €

1 8 giorni 3590632205

421.31 €

1 8 giorni 40100632220

558.57 €

1 8 giorni 45110642230

729.08 €

1 8 giorni 50120642240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico