Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AH-9.5
Blade diameter (D)(φ) | 9.5 | Blade length (ℓ)(mm) | 15 | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Blade shape type | Sgrossatura | Number of flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Cobalto HSS |
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Shank diameter (d)(mm) | 10 | Coating | Senza rivestimento |
Overall Length (L)(mm) | 75 | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Base Blade Y/N | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Tipo duro, intagli α, αH, il codice articolo è il seguente: AH-9.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH-9.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali