Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AHLS-20 |
AHLS-25 |
AHLS-30 |
AHLS-35 |
AHLS-40 |
AHLS-45 |
AHLS-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.77 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 4 | 16 | 200 | ||
147.30 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 4 | 20 | 230 | ||
215.21 € | 1 | 6 giorni | 30 | 55 | 4 | 25 | 260 | ||
303.29 € | 1 | 6 giorni | 35 | 60 | 6 | 32 | 280 | ||
382.26 € | 1 | 6 giorni | 40 | 65 | 6 | 32 | 280 | ||
498.46 € | 1 | 6 giorni | 45 | 70 | 6 | 42 | 320 | ||
588.61 € | 1 | 6 giorni | 50 | 75 | 6 | 42 | 320 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali