AL1T a 1 taglio per telai in alluminio

AL1T a 1 taglio per telai in alluminio
Una fresa a candela per la lavorazione di ali in alluminio. Materiale utensile: Acciaio rapido al cobalto, Materiale di lavoro: Alluminio Rivestimento: Non rivestito, Categoria standard/alterazione: Prodotto standard del produttore, Numero di taglienti (pezzi): 1 Angolo di rotazione: Elica standard (da 30 a 44°).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AL1T-8

Codice componente
AL1T-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.83 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 8 Blade length (ℓ)(mm) 30 work material Alluminio
Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 1 Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Scanalatura Shank diameter (d)(mm) 8 Coating Senza rivestimento
Overall Length (L)(mm) 80 Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile
Underneck length (ℓ1)(mm) 44

Si trova sulla pagina di AL1T a 1 taglio per telai in alluminio, il codice articolo è il seguente: AL1T-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL1T-8.

Supporto tecnico