Testa sferica con tagliente corto a 2 tagli, FFB2T

Testa sferica con tagliente corto a 2 tagli, FFB2T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Fresa a candela con tagliente corto. Materiali: JIS-SKH (TS per lavori a caldo)57 (acciaio rapido ad alto tenore di cobalto) Tolleranza R della fresa a candela: da -0,03 a 0 Angolo elica: 30°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FFB2T-R0.5
FFB2T-R0.6
FFB2T-R0.7
FFB2T-R0.8
FFB2T-R0.9
FFB2T-R0.55
FFB2T-R0.65
FFB2T-R0.75
FFB2T-R0.85
FFB2T-R0.95
FFB2T-R1
FFB2T-R1.05
FFB2T-R1.1
FFB2T-R1.2
FFB2T-R1.3
FFB2T-R1.5
FFB2T-R1.6
FFB2T-R1.7
FFB2T-R1.8
FFB2T-R1.9
FFB2T-R1.15
FFB2T-R1.25
FFB2T-R1.35
FFB2T-R1.45
FFB2T-R1.55
FFB2T-R1.65
FFB2T-R1.75
FFB2T-R1.85
FFB2T-R1.95
FFB2T-R2
FFB2T-R2.05
FFB2T-R2.1
FFB2T-R2.2
FFB2T-R2.3
FFB2T-R2.4
FFB2T-R2.5
FFB2T-R2.7
FFB2T-R2.8
FFB2T-R2.9
FFB2T-R2.15
FFB2T-R2.25
FFB2T-R2.35
FFB2T-R2.45
FFB2T-R2.55
FFB2T-R2.65
FFB2T-R2.75
FFB2T-R2.85
FFB2T-R2.95
FFB2T-R3
FFB2T-R3.05
FFB2T-R3.1
FFB2T-R3.2
FFB2T-R3.3
FFB2T-R3.4
FFB2T-R3.5
FFB2T-R3.6
FFB2T-R3.7
FFB2T-R3.8
FFB2T-R3.9
FFB2T-R3.15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

71.48 €

1 8 giorni 0.515061

76.49 €

1 8 giorni 0.61.55061.2

76.49 €

1 8 giorni 0.71.55061.4

76.49 €

1 8 giorni 0.835061.6

76.49 €

1 8 giorni 0.935061.8

102.80 €

1 8 giorni 0.551.55061.1

102.80 €

1 8 giorni 0.651.55061.3

71.48 €

1 8 giorni 0.7535061.5

102.80 €

1 8 giorni 0.8535061.7

102.80 €

1 8 giorni 0.9545561.9

55.94 €

1 8 giorni 145562

80.91 €

1 6 giorni 1.0545562.1

80.91 €

1 8 giorni 1.145562.2

80.91 €

1 6 giorni 1.245562.4

80.91 €

1 6 giorni 1.355562.6

55.94 €

1 8 giorni 1.566063

80.91 €

1 6 giorni 1.666063.2

80.91 €

1 8 giorni 1.766063.4

80.91 €

1 8 giorni 1.876063.6

80.91 €

1 8 giorni 1.976063.8

80.91 €

1 8 giorni 1.1545562.3

55.94 €

1 6 giorni 1.2555562.5

80.91 €

1 8 giorni 1.3555562.7

80.91 €

1 8 giorni 1.4566062.9

80.91 €

1 8 giorni 1.5566063.1

80.91 €

1 8 giorni 1.6566063.3

55.94 €

1 8 giorni 1.7576063.5

80.91 €

1 8 giorni 1.8576063.7

80.91 €

1 8 giorni 1.9586063.9

55.94 €

1 8 giorni 286064

80.91 €

1 8 giorni 2.0586064.1

80.91 €

1 6 giorni 2.186064.2

80.91 €

1 8 giorni 2.286064.4

80.91 €

1 8 giorni 2.396064.6

80.91 €

1 8 giorni 2.496064.8

55.94 €

1 8 giorni 2.5108065

80.91 €

1 8 giorni 2.7129065.4

80.91 €

1 8 giorni 2.8129065.6

80.91 €

1 6 giorni 2.9129065.8

80.91 €

1 8 giorni 2.1586064.3

40.14 €

21.27 €

1 Stesso giorno

Stock

2.2596064.5

80.91 €

1 8 giorni 2.3596064.7

80.91 €

1 8 giorni 2.45108064.9

80.91 €

1 8 giorni 2.55129065.1

80.91 €

1 8 giorni 2.65129065.3

55.94 €

1 6 giorni 2.75129065.5

80.91 €

1 8 giorni 2.85129065.7

80.91 €

1 8 giorni 2.95129065.9

55.94 €

1 6 giorni 3129066

94.12 €

1 8 giorni 3.051510086.1

94.12 €

1 8 giorni 3.11510086.2

94.12 €

1 8 giorni 3.21510086.4

94.12 €

1 8 giorni 3.31510086.6

94.12 €

1 8 giorni 3.41510086.8

65.13 €

1 6 giorni 3.51510087

94.12 €

1 8 giorni 3.61510087.2

94.12 €

1 6 giorni 3.71510087.4

94.12 €

1 6 giorni 3.81510087.6

94.12 €

1 6 giorni 3.91510087.8

94.12 €

1 8 giorni 3.151510086.3

Loading...

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Cobalto HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R R Precision(μm) 0~-0.03
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico