Testa torica a 2 tagli, VSR2T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSR2T-6-R0.5
VSR2T-6-R2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)

44.55 €

1 8 giorni 0.5

44.55 €

1 6 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 6 work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio Blade length (l)(mm) 12
Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati
Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 6 Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ)(°C) Standard torsion (30-40°)

Supporto tecnico