Testa torica a 4 tagli, VSR4T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSR4T-8-R0.3
VSR4T-8-R0.5
VSR4T-8-R1
VSR4T-8-R1.5
VSR4T-8-R2
VSR4T-8-R2.5
VSR4T-8-R3
VSR4T-10-R0.3
VSR4T-10-R0.5
VSR4T-10-R1
VSR4T-10-R1.5
VSR4T-10-R2
VSR4T-10-R2.5
VSR4T-10-R3
VSR4T-12-R0.3
VSR4T-12-R0.5
VSR4T-12-R1
VSR4T-12-R1.5
VSR4T-12-R2
VSR4T-12-R2.5
VSR4T-12-R3
VSR4T-12-R4
VSR4T-12-R5
VSR4T-16-R1
VSR4T-16-R2
VSR4T-16-R3
VSR4T-16-R4
VSR4T-16-R5
VSR4T-20-R1
VSR4T-20-R2
VSR4T-20-R3
VSR4T-20-R4
VSR4T-20-R5
VSR4T-20-R6
VSR4T-25-R2
VSR4T-25-R3
VSR4T-25-R4
VSR4T-25-R5
VSR4T-25-R6
VSR4T-25-R8
VSR4T-32-R3
VSR4T-32-R4
VSR4T-32-R5
VSR4T-32-R6
VSR4T-32-R8
VSR4T-32-R10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

59.01 €

1 8 giorni 80.315658

59.01 €

1 8 giorni 80.515658

59.01 €

1 6 giorni 8115658

59.01 €

1 8 giorni 81.515658

59.01 €

1 6 giorni 8215658

59.01 €

1 8 giorni 82.515658

59.01 €

1 8 giorni 8315658

64.13 €

1 8 giorni 100.3207510

64.13 €

1 8 giorni 100.5207510

64.13 €

1 8 giorni 101207510

64.13 €

1 8 giorni 101.5207510

64.13 €

1 8 giorni 102207510

64.13 €

1 8 giorni 102.5207510

64.13 €

1 8 giorni 103207510

74.79 €

1 8 giorni 120.3258512

74.79 €

1 8 giorni 120.5258512

74.79 €

1 8 giorni 121258512

74.79 €

1 8 giorni 121.5258512

74.79 €

1 6 giorni 122258512

74.79 €

1 6 giorni 122.5258512

74.79 €

1 8 giorni 123258512

89.95 €

1 8 giorni 124258512

89.95 €

1 8 giorni 125258512

98.76 €

1 8 giorni 1613510016

98.76 €

1 8 giorni 1623510016

98.76 €

1 8 giorni 1633510016

114.07 €

1 10 giorni 1643510016

114.07 €

1 8 giorni 1653510016

136.68 €

1 8 giorni 2014011520

136.68 €

1 8 giorni 2024011520

136.68 €

1 8 giorni 2034011520

145.50 €

1 8 giorni 2044011520

145.50 €

1 8 giorni 2054011520

150.76 €

1 8 giorni 2064011520

133.01 €

1 8 giorni 2524512025

133.01 €

1 8 giorni 2534512025

133.01 €

1 8 giorni 2544512025

133.01 €

1 8 giorni 2554512025

136.78 €

1 8 giorni 2564512025

140.37 €

1 8 giorni 2584512025

254.38 €

1 8 giorni 3235514532

254.38 €

1 8 giorni 3245514532

254.38 €

1 8 giorni 3255514532

254.38 €

1 8 giorni 3265514532

254.38 €

1 8 giorni 3285514532

254.38 €

1 8 giorni 32105514532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ)(°C) Standard torsion (30-40°)

Supporto tecnico