Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FAGCCRC-R1 |
FAGCCRC-R5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter D | Tip core thickness | Blade length ℓ | Overall Length L | Groove Length L | Neck angle θ2 | Underneck length ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.26 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1 | 6 | 2.6 | 0.9 | 1 | 45 | 9.6 | 10° | 15 | ||
180.19 € | 1 | 6 giorni | 14 | 5 | 12 | 3.6 | 1.3 | 5 | 70 | 22.3 | - | 25 |
Loading...
Application | Smussatura rotonda | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Shank diameter (d)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali