Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRC-R0.5 |
CRC-R1 |
CRC-R1.5 |
CRC-R1.75 |
CRC-R2 |
CRC-R3 |
CRC-R4 |
CRC-R5 |
CRC-R5.25 |
CRC-R5.75 |
CRC-R8 |
CRC-R10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter D | Tip core thickness | Blade length ℓ | Overall Length L | Groove Length L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.46 € | 1 | 6 giorni | 9 | 0.5 | 10 | 6 | 3.6 | 0.5 | 55 | 7.5 | ||
78.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 10 | 6 | 3.6 | 1 | 55 | 10 | ||
78.46 € | 1 | 6 giorni | 11 | 1.5 | 10 | 6 | 3.6 | 1.5 | 55 | 10.5 | ||
84.20 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 1.75 | 10 | 6 | 3.6 | 1.75 | 55 | 10.75 | ||
78.46 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 12 | 6 | 3.6 | 2 | 60 | 12 | ||
78.46 € | 1 | 6 giorni | 14 | 3 | 12 | 6 | 3.6 | 3 | 60 | 13 | ||
90.57 € | 1 | 6 giorni | 16 | 4 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 65 | 14 | ||
103.05 € | 1 | 6 giorni | 19 | 5 | 16 | 7 | 4.2 | 5 | 70 | 17 | ||
125.30 € | 1 | 10 giorni | 19.5 | 5.25 | 16 | 7 | 4.2 | 5.25 | 70 | 17.25 | ||
127.62 € | 1 | 8 giorni | 21.5 | 5.75 | 16 | 8 | 4.8 | 5.75 | 75 | 17.75 | ||
155.32 € | 1 | 6 giorni | 27 | 8 | 20 | 9 | 5.4 | 8 | 85 | 21 | ||
161.65 € | 1 | 6 giorni | 32 | 10 | 25 | 10 | 6.0 | 10 | 95 | 26 |
Loading...
Application | Smussatura rotonda | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Ghisa | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Shank diameter (d)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali