Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99619-V045-06
Application | Altro | Tip angle (θ) | 45 | Tool Diameter (D)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Product Type | Holder | Shank diameter(mm) | 6 |
Overall Length(mm) | 40 | Screw(mm) | NS-22044-0.8NM | Wrench(mm) | NK-T7 |
Material | Steel | Applicable Insert | V04506T1W06 |
Si trova sulla pagina di Fresa per intaglio per 45°, il codice articolo è il seguente: 99619-V045-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99619-V045-06.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali