Fresa per intaglio per 60°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99619-V060-06

Codice componente
99619-V060-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.73 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Altro Tip angle (θ) 60 Tool Diameter (D)(mm) 6
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Product Type Holder Shank diameter(mm) 6
Overall Length(mm) 40 Screw(mm) NS-22044-0.8NM Wrench(mm) NK-T7
Material Steel Applicable Insert V06006T1W06

Si trova sulla pagina di Fresa per intaglio per 60°, il codice articolo è il seguente: 99619-V060-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99619-V060-06.

Supporto tecnico