Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99616-06-6 |
99616-06-6L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Material Type | Overall Length (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.91 € | 1 | 6 giorni | - | 35 | - | ||
163.80 € | 1 | 6 giorni | Carburo | 60 | Carbide |
Loading...
Application | Conical Gouging / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90 | Tool Diameter (D)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Product Type | Holder | Shank diameter(mm) | 6 |
Screw(mm) | NS-20036-0.8NM | Wrench(mm) | NK-T6 | Applicable Insert | N9MT05T1 |
Configura
Proprietà di base
Tool Material Type
Overall Length(mm)
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali