Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99616-10
Application | Conical Gouging / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90 | Tool Diameter (D)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Product Type | Holder | Shank diameter(mm) | 10 |
Overall Length(mm) | 90 | Screw(mm) | NS-30055-2.0NM | Wrench(mm) | NK-T8 |
Applicable Insert | N9MT0802CT2T-H/N9MT080208CT/N9MT080204CT/N9MT080201W-60/N9MT080201W |
Si trova sulla pagina di Punta a centrare NC / Fresa per intaglio per 90°, il codice articolo è il seguente: 99616-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99616-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali