Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N9MT05T1CT-NC9076 |
N9MT080204CT-NC10 |
N9MT080204CT-NC40 |
N9MT080208CT-NC40 |
N9MT0802CT2T-H-NC9076 |
N9MT11T3CT2T-H-NC9076 |
N9MT11T3CT-NC10 |
N9MT11T3CT-NC40 |
V9MT12T3CT-NC9076 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Work material | Coating Type | Material | L (mm) | S (mm) | Re (mm) | T (mm) | Applicable Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.75 € | 5 | 6 giorni | Conical Gouging / Smussatura foro / Chamfer / Incisione | 90 | 1–6 | Acciaio inox[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○] | DLC | K20F | 5 | 1.8 | 0.4 | 3.5 | 99616-06-5/99616-06-6/99616-06-6L | ||
45.04 € | 5 | 6 giorni | Conical Gouging / Smussatura foro / Chamfer / Gola a V / Incisione | 90 | 2–10 | Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○] / Resina[○] | TiAlN | K20F | 8 | 2.38 | 0.4 | 4 | 99616-10/99616-10-M5/99616-10-M6 | ||
45.04 € | 5 | 6 giorni | Conical Gouging / Smussatura foro / Chamfer / Gola a V / Incisione | 90 | 2–10 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Resina[○] | TiN | P35 | 8 | 2.38 | 0.4 | 4 | 99616-10/99616-10-M5/99616-10-M6 | ||
45.04 € | 5 | 6 giorni | Conical Gouging / Smussatura foro / Chamfer / Gola a V / Incisione | 90 | 2–10 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Resina[○] | TiN | P35 | 8 | 2.38 | 0.8 | 4 | 99616-10/99616-10-M5/99616-10-M6 | ||
52.80 € | 5 | 6 giorni | Conical Gouging / Smussatura foro / Chamfer / Gola a V / Incisione | 90 | 2–10 | Acciaio inox[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○] | DLC | K20F | 8 | 2.38 | 0.8 | 4 | 99616-10/99616-10-M5/99616-10-M6 | ||
50.92 € | 5 | 6 giorni | Conical Gouging / Smussatura foro / Chamfer | 90 | 3 to 15 | Acciaio inox[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○] | DLC | K20F | 11 | 3.97 | 0.8 | 7 | 99616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8/99616-20-100/99616-20-120/99616-20-142 | ||
45.04 € | 5 | 6 giorni | Conical Gouging / Smussatura foro / Chamfer / Gola a V / Incisione | 90 | 3~14 | Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○] / Resina[○] | TiAlN | K10F | 11 | 3.97 | 0.3 | 7 | 99616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8 | ||
39.57 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | Conical Gouging / Smussatura foro / Chamfer / Gola a V / Incisione | 90 | 3~14 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Resina[○] | TiN | P35 | 11 | 3.97 | 0.8 | 7 | 99616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8 | ||
91.10 € | 5 | 6 giorni | Conical Gouging / Smussatura foro / Chamfer / Gola a V / Incisione | 60 | 2~13 | Acciaio inox[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○] | DLC | K20F | 12.7 | 3.97 | 0.8 | 11.7 | 99616-13V |
Loading...
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Product Type | Insert | Number Contained In A Packet | 5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Application
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Work material
Coating Type
Material
L(mm)
S(mm)
Re(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali