Inserto per fresa per incisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V04506T1W06-NC2032
V04506T1W06-NC2071
V04506T1W06-NC9031
V06006T1W06-NC2032
V06006T1W06-NC2071
V06006T1W06-NC9031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Work material Coating Type Applicable Holder

67.32 €

5 6 giorni 450.65~2.1General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Resina[○]TiAlN99619-V045-06/99619-V045-06L/99619-V045-06LX

61.59 €

5 6 giorni 450.65~2.1General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Rame[○] / Resina[○]TiN99619-V045-06/99619-V045-06L/99619-V045-06LX

67.32 €

5 6 giorni 450.45~2.1Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[◎] / Titanio[○] / Rame[○] / Resina[○]TiN99619-V045-06/99619-V045-06L/99619-V045-06LX

68.64 €

5 6 giorni 600.65~2.7General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Resina[○]TiAlN99619-V060-06/99619-V060-06L/99619-V060-06LX

49.39 €

5 9 giorni 600.65~2.7General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Rame[○] / Resina[○]TiN99619-V060-06/99619-V060-06L/99619-V060-06LX

67.32 €

5 6 giorni 600.45~2.7Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[◎] / Titanio[○] / Rame[○] / Resina[○]TiN99619-V060-06/99619-V060-06L/99619-V060-06LX

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Conical Gouging / Incisione Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Product Type Insert
Material K20F L(mm) 6.35 S(mm) 2
Re(mm) 0.2 T(mm) 2 Number Contained In A Packet 5

Supporto tecnico