Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
608131 |
608151 |
608331 |
608351 |
613142 |
613162 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Details Type | Wire Material | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.28 € | 1 | 6 giorni | 65 | 0.35 | Knot Type | High Carbon Steel | 125-0558 | 265 | ||
34.72 € | 1 | 9 giorni | 65 | 0.5 | Knot Type | High Carbon Steel | 382-6660 | 280 | ||
56.92 € | 1 | 6 giorni | 65 | 0.35 | Knot Type | Stainless Steel | 125-0566 | 265 | ||
53.69 € | 1 | 6 giorni | 65 | 0.5 | Knot Type | Stainless Steel | 382-6678 | 285 | ||
47.12 € | 1 | 6 giorni | 75 | 0.2 | Crimped Type | High Carbon Steel | 382-6686 | 260 | ||
43.60 € | 1 | 6 giorni | 75 | 0.3 | Crimped Type | High Carbon Steel | 382-6694 | 285 |
Loading...
Product Type | Spazzola a tazza | Hair material | Acciaio | Mounting part | Vite |
---|---|---|---|---|---|
Thread Diameter | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 12500 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Details Type
Wire Material
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali