Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
512161 |
512162 |
512342 |
512362 |
622131 |
622151 |
622331 |
622351 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter (mm) | Details Type | Thickness (mm) | Wire Material | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | Crimped Type | 10 | High Carbon Steel | 382-6627 | 215 | |
55.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | Crimped Type | 20 | High Carbon Steel | 382-6635 | 311 | |
113.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | Crimped Type | 20 | Stainless Steel | 382-6643 | 308 | |
100.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | Crimped Type | 20 | Stainless Steel | 382-6651 | 271 | |
55.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | Knot Type | 13 | High Carbon Steel | 382-6708 | 253 | |
54.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | Knot Type | 13 | High Carbon Steel | 382-6716 | 299 | |
76.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 0.35 | Knot Type | 13 | Stainless Steel | 382-6724 | 238 | |
76.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | Knot Type | 13 | Stainless Steel | 382-6732 | 244 |
Loading...
Product Type | Spazzola conica | Hair material | Acciaio | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting part | Vite | Thread Diameter | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 12500 |
Configura
Proprietà di base
Wire diameter(mm)
Details Type
Thickness(mm)
Wire Material
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali