• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cutter autobloccante, medie dimensioni, medio spessore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MA-380

Codice componente
MA-380
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)

6.24 €

4 giorni 28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Overall Length(mm) 130
Details Type Main Body Compatible Replacement Blades M-50・BM-50・VM-50 Trusco Code 395-3343

Si trova sulla pagina di Cutter autobloccante, medie dimensioni, medio spessore, il codice articolo è il seguente: MA-380.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MA-380.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico