[Features]
· Hook cutter optimal for cutting string, PP bands, etc.
· Hooks and cuts the object without damaging the base and baggage.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
107B
Product Type | Taglierino | Main body, Spare Blade | Corpo principale | Blade thickness(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 124.5 | Details Type | Main Body | Compatible Replacement Blades | XB107 |
Trusco Code | 360-7348 |
Si trova sulla pagina di Taglierino con gancio tipo L, il codice articolo è il seguente: 107B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 107B.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.