• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

A rotella per hobbistica (18 mm)

A rotella per hobbistica (18 mm)

[Features]
· By rotating the blades, it is now possible to cut fabrics, thin paper, film sheets, rubber sheets, leather, and etc., which were difficult to cut with conventional cutters.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

172B

Codice componente
172B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)

6.16 €

4 giorni 14.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Rotary Cutter Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.3
Overall Length(mm) 141 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades RB18-2
Trusco Code 288-4577

Si trova sulla pagina di A rotella per hobbistica (18 mm), il codice articolo è il seguente: 172B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 172B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico