Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29B
Product Type | Taglierino rotante | Main body, Spare Blade | Corpo principale | Blade thickness(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 190 | Details Type | Main Body | Compatible Replacement Blades | RB45-1・RB45-10 |
Trusco Code | 360-7330 | Mass(g) | 108 |
Si trova sulla pagina di Taglierino circolare 45-C (45 mm), il codice articolo è il seguente: 29B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali