Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Blocco integrato 25

Blocco integrato 25

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • LC520RBL
  • LC520BBL
  • LC520YBL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LC520BBL
LC520RBL
LC520YBL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Trusco Code Features 1 Features 2 Mass
(g)

4.27 €

5 giorni 294-2577Comes with sturdy 0.8 mm thick blade holder.Utilizes a grip design to which a strong pull force can be applied by hand.81

4.27 €

5 giorni 294-2585Comes with sturdy 0.8 mm thick blade holder.Utilizes a grip design to which a strong pull force can be applied by hand.81

4.27 €

5 giorni 298-5152Comes with sturdy 0.8 mm thick blade holder.Utilizes a grip design to which a strong pull force can be applied by hand.81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Taglierino Main body, Spare Blade Corpo principale Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 155 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico