Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

"Punta colorata" (magnetica)【1-2 Pezzi per confezione】

"Punta colorata" (magnetica)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ACM-1045
  • ACM-1065
  • ACM-2045
  • ACM-2065
  • ACM-3045
  • ACM-3065
  • ACM-2200
  • ACM-2300

[Features]
· For easily distinguishing tip sizes by color.
· Double-head type.
· Both ends are unpainted and cutting edge accuracy is outstanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACM-1045
ACM-1065
ACM-1110
ACM-2045
ACM-2065
ACM-2085
ACM-2110
ACM-2130
ACM-2150
ACM-2200
ACM-2300
ACM-3045
ACM-3065
ACM-3110
ACM-3150
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) JAN Code Trusco Code Specifications, blade tip Material Mass
(g)

2.79 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 45N. 14962485392147385-8103With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel23/Pack

2.89 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 65N. 14962485392017385-8111With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel33/pack

3.90 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 110N. 14962485392024385-8120With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel57/pack

2.79 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 45N. 24962485392031385-8138With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel23/Pack

2.89 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 65N. 24962485392048385-8146With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel33/pack

3.42 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 85N. 24962485392154385-8154With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel44/pack

3.90 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 110N. 24962485392055385-8162With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel57/pack

11.03 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 130N. 249624853926424​7​0​-​9​9​7​7With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel70/pack

5.10 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 150N. 24962485392062385-8171With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel80/pack

3.57 €

6 giorni 200N. 24962485392093395-9694With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel58/pack

6.30 €

6 giorni 300N. 24962485392109395-9708With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel88/pack

2.79 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 45N. 34962485392161385-8189With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel24/Pack

2.89 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 65N. 34962485392079385-8197With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel34/pack

3.92 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 110N. 34962485392086385-8201With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel58/pack

5.11 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 150N. 34962485392178385-8219With MagnetChromium-Molybdenum Vanadium Steel81/pack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function Available Quantity/Pack(pc.) 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico