Punta colorata (a stadi, magnetica, set da 10 pezzi)【10 Pezzi per confezione】

Punta colorata (a stadi, magnetica, set da 10 pezzi)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Stepped type.
· For easily distinguishing tip sizes by color.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-16M-1-100
AC-16M-2-65
AC-16M-2-100
AC-16M-2-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Paint Color Trusco Code Mass
(g)

25.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100N. 1Red395-9627154/pack

19.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 65N. 2Yellow395-9660113/pack

25.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100N. 2Yellow395-9643154/pack

33.46 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 150N. 2Yellow395-9651214/Pack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function N/A Quantity/Pack(pc.) 10

Supporto tecnico