[Features]
· 1 unit fits 2 sizes.
[Applications]
· For turning flathead screws
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
ACMM-5611 |
ACMM-5665 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Overall Length (mm) | Trusco Code | Specifications | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 2 Pezzi per confezione | 6 giorni | 110 | 395-3548 | Blue Coating | 57/pack | ||
3.46 € | 2 Pezzi per confezione | 6 giorni | 65 | 395-3556 | Blue Coating | 33/pack |
Loading...
Tip Type | Testa piatta (-) | shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Tip size / flathead (-) blade width (mm) | 6 / 5 | Presence of magnet at the blade tip | Available | Whether there is a double-end function | Available |
Quantity/Pack(pc.) | 2 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.