Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ACHX-2065
Tip Type | Hex Type | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip two-sided width size (mm) | 2 | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
Whether there is a double-end function | N/A | JAN Code | 4962485402112 | Trusco Code | 407-1743 |
Material | Chromium-Molybdenum Vanadium Steel | Mass(g) | 15 |
Si trova sulla pagina di Punta colorata chiave a brugola, il codice articolo è il seguente: ACHX-2065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACHX-2065.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali