Morsetto per punta in acciaio inossidabile

Morsetto per punta in acciaio inossidabile
  • Sconto volumi elevati
Cattura una vite in acciaio inox priva di magnete con una clip. È dotato di un magnete al neodimio in grado di catturare viti in acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ASC1-2065

Codice componente
ASC1-2065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.89 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Chiusura a vite Overall Length(mm) 65 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A Screw Catch Size(mm) φ16×25
Trusco Code 395-0549 Mass(g) 31

Si trova sulla pagina di Morsetto per punta in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: ASC1-2065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASC1-2065.

Supporto tecnico