Punta doppia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3W2075
3W2150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3.03 €

10 Disponibile 6 giorni 75296-209816.0

5.28 €

10 Disponibile 6 giorni 150296-211036.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Tip size / Phillips (+) N. 2 Bit Quantity 10 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function Available Hardness E

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico