Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DB0X44-1.8
Tip Type | Phillips (+) | Shank diameter(mm) | 4 | Overall Length(mm) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip size / Phillips (+) | N. 0 | Bit Quantity | 10 |
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | Available | Trusco Code | 296-2373 |
Mass(g) | 2.4 |
Si trova sulla pagina di Punta per avvitatore elettrico, il codice articolo è il seguente: DB0X44-1.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DB0X44-1.8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali