• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Supporto magnetico

Supporto magnetico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRB-600
MRB-700
MRB-710
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

38.29 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

φ13φ6396-33318

38.29 €

5 giorni φ14φ7396-33499

16.01 €

Stesso giorno

Stock

φ14φ7396-335710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Screw Catch Overall Length(mm) 13 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function Available

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico