Cacciavite / punta di cacciavite con passo invertito

Cacciavite / punta di cacciavite con passo invertito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cacciavite / punta di cacciavite con passo invertito
  • Cacciavite / punta di cacciavite con passo invertito
  • Cacciavite / punta di cacciavite con passo invertito
  • Cacciavite / punta di cacciavite con passo invertito
  • Cacciavite / punta di cacciavite con passo invertito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V14XH2-70-4
V32XH3-100
V32XH5-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size (mm) Nominal Trusco Code Mass
(g)

2.66 €

1.60 €

1 Stesso giorno

Stock

5702Stepped323-223910

5.15 €

3.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.351003Straight323-244125

2.99 €

10 Disponibile 6 giorni 6.35705Straight323-249217

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Hex Type Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A

Supporto tecnico