• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a torsione sottile a stadi affusolati【2-10 Pezzi per confezione】

Punta a torsione sottile a stadi affusolati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • BTB2065
  • BTB52065
  • BTV2065M

[Features]
· Ideal for building related tasks, furniture assembling, vehicle maintenance, electric construction work, factory work, etc.
· The torsion machining absorbs impact and makes it hard to break.
· The screw head has a slim tip shape that is easy to see, and catches the screw groove reliably.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BTB2065
BTB2085
BTB2100
BTB52065
BTB52085
BTB52100
BTV2065M
BTV2085M
BTV2100M
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Quantity/Pack
(pc.)
Trusco Code Mass

7.78 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 652327-085826 (g/pack)

8.42 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 852327-086634 (g/pack)

8.96 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 1002327-087440 (g/pack)

14.54 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 655402-828760 (g/pack)

15.90 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 855402-829580 (g/pack)

17.56 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 1005402-830996 (g/pack)

23.01 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 6510402-8317110 (g/pack)

25.43 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 8510402-8325148 (g/pack)

27.80 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 10010402-8333178 (g/pack)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Tip size / Phillips (+) No.2 Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Hardness H

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico