Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TTX-52110 |
TXV-2110M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Quantity/Pack (pc.) | JAN Code | Trusco Code | Set content and accessories | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 4906842111040 | 396-1648 | Tapered slim bit (#2 x 110 mm) x 5 pcs | 110 g/pack | ||
31.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4906842111118 | 397-9709 | Tapered slim bit (#2 x 110 mm) x 10 pcs | 210 g/Pack |
Loading...
Tip Type | Phillips (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip size / Phillips (+) | N. 2 | Presence of magnet at the blade tip | Available |
Whether there is a double-end function | Available | Hardness | H | Material | Special Steel |
Configura
Proprietà di base
Quantity/Pack(pc.)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali