Vite "Bis-Pita" per calcestruzzo

Vite "Bis-Pita" per calcestruzzo
[Features]
· Heavy duty magnet securely catches even long screws.
· Enables work to be performed without worry regarding falling screws.
[Applications]
· Construction work, interior work, electric work, vehicle maintenance work, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSP-65

Codice componente
BSP-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.67 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Chiusura a vite shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 24
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) N. 2 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function Available Trusco Code 212-2375 Set content and accessories Included bit: +No.2×65 mm
Mass 32

Si trova sulla pagina di Vite "Bis-Pita" per calcestruzzo, il codice articolo è il seguente: BSP-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSP-65.

Supporto tecnico