• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Supporto One touch SDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDB-75

Codice componente
SDB-75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass

18.17 €

4 giorni 56g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Adapter Overall Length(mm) 80 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function NA Insertion Angle(mm) 6.35
Trusco Code 396-1354

Si trova sulla pagina di Supporto One touch SDS, il codice articolo è il seguente: SDB-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDB-75.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico