• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta cacciavite testa doppia

Punta cacciavite testa doppia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
135705
135706
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

6.45 €

4 giorni 45412-092210

7.43 €

4 giorni 65412-093113.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Tip size / Phillips (+) No.2 Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function Available

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico