Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tip Type | Overall Length (mm) | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) | Tip two-sided width size (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) | Details Type | Blade tip size | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78 € | 5 giorni | Testa piatta (-) | 25 | - | 5.5 | - | 0.8 | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9410 | 5 | ||
8.78 € | 5 giorni | Testa piatta (-) | 25 | - | 5.5 | - | 1 | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9428 | 5 | ||
8.78 € | 5 giorni | Testa piatta (-) | 25 | - | 6.5 | - | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9436 | 5.2 | ||
6.02 € |
Stesso giorno
Stock | Phillips (+) | 25 | N. 1 | - | - | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9444 | 4.9 | ||
6.02 € | 5 giorni | Phillips (+) | 25 | N. 2 | - | - | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9452 | 5 | ||
6.03 € | 5 giorni | Phillips (+) | 25 | N. 3 | - | - | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9461 | 5.3 | ||
6.68 € | 5 giorni | Tipo quadrato (Quadrato) | 25 | - | - | - | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | SQ2 | 411-9479 | 5 | ||
6.88 € | 6 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 25 | - | - | - | - | - | T8 | 411-9487 | 4.7 | ||
6.88 € | 6 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 25 | - | - | - | - | - | T9 | 411-9495 | 4.8 | ||
6.88 € | 5 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 25 | - | - | - | - | - | T10 | 411-9509 | 4.8 | ||
6.88 € | 5 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 25 | - | - | - | - | - | T15 | 411-9517 | 4.8 | ||
6.88 € | 5 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 25 | - | - | - | - | - | T20 | 411-9525 | 5 | ||
6.88 € | 6 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 25 | - | - | - | - | - | T25 | 411-9533 | 5.2 | ||
6.88 € | 5 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 25 | - | - | - | - | - | T27 | 411-9541 | 5.3 | ||
6.88 € | 5 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 25 | - | - | - | - | - | T30 | 411-9550 | 5.3 | ||
6.88 € | 5 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 25 | - | - | - | - | - | T40 | 411-9568 | 5.4 | ||
6.88 € |
Stesso giorno
Stock | Hex Type | 25 | - | - | 1.5 | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9576 | 5 | ||
10.92 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Hex Type | 25 | - | - | 2.5 | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9592 | 4.3 | |
6.88 € |
Stesso giorno
Stock | Hex Type | 25 | - | - | 3 | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9606 | 4.5 | ||
6.88 € | 6 giorni | Hex Type | 25 | - | - | 4 | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9614 | 5 | ||
6.88 € | 5 giorni | Hex Type | 25 | - | - | 5 | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9622 | 5 | ||
6.88 € | 6 giorni | Hex Type | 25 | - | - | 6 | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9631 | 5 | ||
6.88 € |
Stesso giorno
Stock | Hex Type | 25 | - | - | 5.5 | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9649 | 5 | ||
9.92 € | 5 giorni | Testa piatta (-) | 89 | - | 5.5 | - | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9657 | 16 | ||
9.38 € | 5 giorni | Phillips (+) | 89 | N. 1 | - | - | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9665 | 12 | ||
9.42 € | 5 giorni | Phillips (+) | 89 | N. 2 | - | - | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9673 | 18 | ||
9.45 € | 5 giorni | Phillips (+) | 89 | N. 3 | - | - | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9681 | 22 | ||
24.50 € | 5 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 89 | - | - | - | - | Torx Type with Anti-Theft (Hexalobular) | T10H | 411-9690 | 10 | ||
24.55 € | 5 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 89 | - | - | - | - | Torx Type with Anti-Theft (Hexalobular) | T15H | 411-9703 | 18 | ||
24.55 € | 6 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 89 | - | - | - | - | Torx Type with Anti-Theft (Hexalobular) | T20H | 411-9711 | 17 | ||
24.55 € | 5 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 89 | - | - | - | - | Torx Type with Anti-Theft (Hexalobular) | T25H | 411-9720 | 18 | ||
24.55 € | 8 giorni | Tipo Torx (A sei lobi) | 89 | - | - | - | - | Torx Type with Anti-Theft (Hexalobular) | T30H | 411-9738 | 18 | ||
17.08 € | 5 giorni | Tipo quadrato (Quadrato) | 89 | - | - | - | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | SQ1 | 411-9746 | 14 | ||
17.08 € | 5 giorni | Tipo quadrato (Quadrato) | 89 | - | - | - | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | SQ2 | 411-9754 | 14 | ||
17.10 € | 5 giorni | Tipo quadrato (Quadrato) | 89 | - | - | - | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | SQ3 | 411-9762 | 16 | ||
20.50 € | 5 giorni | Hex Type | 89 | - | - | 3 | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9789 | 12 | ||
20.53 € | 5 giorni | Hex Type | 89 | - | - | 4 | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9797 | 16 | ||
20.54 € | 6 giorni | Hex Type | 89 | - | - | 5 | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9801 | 18 | ||
20.53 € | 6 giorni | Hex Type | 89 | - | - | 6 | - | Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9819 | 17 | ||
7.17 € |
Stesso giorno
Stock | Hex Type | 25 | - | - | 2 | - | Bitorsion® Stainless Steel Screwdriver Bit | - | 411-9584 | 4.3 |
Loading...
Shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Whether there is a double-end function | N/A |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.