• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta per cacciavite Bitorsion®

Punta per cacciavite Bitorsion®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Punta per cacciavite Bitorsion®
  • Punta per cacciavite Bitorsion®
  • Punta per cacciavite Bitorsion®
  • Punta per cacciavite Bitorsion®

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
056064
056066
056068
056420
056422
056424
059550
059552
059554
060147
060148
060149
066120
066122
066124
066126
066128
066130
066445
066446
066447
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip Type Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Details Type Blade tip size Trusco Code Mass
(g)

7.26 €

4 giorni Flathead (-)25-5.50.8Short Type-411-79994.6

7.26 €

4 giorni Flathead (-)25-5.51Short Type-411-80064.6

7.26 €

4 giorni Flathead (-)25-6.51.2Short Type-411-80144.6

6.21 €

5 giorni Phillips (+)25No.1--Short Type-411-81973.4

6.22 €

4 giorni Phillips (+)25No.2--Short Type-411-82014.2

6.22 €

4 giorni Phillips (+)25No.3--Short Type-411-82194.6

8.28 €

5 giorni Phillips (+)50No.1--Long Type-411-85889.8

8.29 €

4 giorni Phillips (+)50No.2--Long Type-411-859610.4

8.29 €

4 giorni Phillips (+)50No.3--Long Type-411-860010.8

13.01 €

4 giorni Square Type (Square)50---Long TypeSQ1411-88479.8

13.01 €

4 giorni Square Type (Square)50---Long TypeSQ2411-88559.8

13.02 €

4 giorni Square Type (Square)50---Long TypeSQ3411-886310.8

8.68 €

4 giorni Torx Type (Hexalobular)25----T10411-90703.6

9.78 €

4 giorni Torx Type (Hexalobular)25----T15411-90883.6

9.78 €

4 giorni Torx Type (Hexalobular)25----T20411-90964

8.69 €

4 giorni Torx Type (Hexalobular)25----T25411-91004.6

8.69 €

4 giorni Torx Type (Hexalobular)25----T30411-91184.8

8.70 €

4 giorni Torx Type (Hexalobular)25----T40411-91266

9.42 €

4 giorni Square Type (Square)25---Short TypeSQ1411-91693.6

9.42 €

4 giorni Square Type (Square)25---Short TypeSQ2411-91773.6

9.43 €

4 giorni Square Type (Square)25---Short TypeSQ3411-91854.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA
Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico