• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Portapunte universale in acciaio inossidabile

Portapunte universale in acciaio inossidabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

071100

Codice componente
071100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)

46.50 €

4 giorni 19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Adapter Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Insertion Angle(mm) 6.35 Trusco Code 411-9771

Si trova sulla pagina di Portapunte universale in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: 071100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 071100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico