Giradadi (angolo di inserimento 9,5 mm)

Giradadi (angolo di inserimento 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3127-14

Codice componente
3127-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.27 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Dimensioni laterali opposte(mm) 14 Angolo di inserimento(mm) 9.5
Lunghezza complessiva(mm) 32 Codice Trusco 395-6997 Caratteristiche Socket specially for removal with special twist shape that firmly grips and easily removes nuts and bolts that seem completely crushed.
Massa(g) 48

Si trova sulla pagina di Giradadi (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: 3127-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3127-14.

Supporto tecnico