Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3DA205NB |
3DA210NB |
3DA305NB |
3DA405 |
3DA410 |
4DA305NB |
4DA405NB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (mm) | Overall Length (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6.35 | 50 | With Ball Stop | 375-8044 | 14 | |
26.42 € | 1 | 6 giorni | 6.35 | 100 | With Ball Stop | 375-8061 | 34 | ||
20.48 € | 10 | 6 giorni | 9.52 | 50 | With Ball Stop | 375-8087 | 20 | ||
25.15 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 50 | Without Ball Stop | 375-8117 | 35 | ||
27.31 € | 1 | 9 giorni | 12.7 | 100 | Without Ball Stop | 375-8141 | 50 | ||
21.18 € | 1 | 6 giorni | 9.52 | 50 | With Ball Stop | 375-8575 | 21 | ||
25.49 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 50 | With Ball Stop | 375-8591 | 34 |
Loading...
Product Type | Adattatore brugola a massa battente (per cacciavite elettrico) | Insertion Dimensions(mm) | 6.35 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Insertion Angle(mm)
Overall Length(mm)
Details Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali