• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola doppia (attrezzo ricaricabile a 18 V)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSK-W1721
TSK-W1721-6K
TSK-W1721RB
TSK-W1721RB-6K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features

42.55 €

4 giorni 12-Point Type377-3132164It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

42.58 €

4 giorni 6-Point Type377-3141168It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

57.15 €

4 giorni 12-Point Type377-3159200It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

57.01 €

4 giorni 6-Point Type377-3167179It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Socket Bit (Electric Drill) Opposite side dimensions(mm) 17/21 Overall Length(mm) 113
Shaft measurements(mm) 6.35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico