• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola doppia (attrezzo ricaricabile a 18 V / tipo a brugola)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSK-W1013RA
TSK-W1317RA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Opposite side dimensions
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features

38.16 €

4 giorni 10/13377-3116115It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

48.61 €

4 giorni 13/17377-3124111It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Socket Bit (Electric Drill) Overall Length(mm) 107 Shaft measurements(mm) 6.35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico