• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola per asta filettata (attrezzo ricaricabile: 18 V, compatibile con cricchetto per piastre)

Bussola per asta filettata (attrezzo ricaricabile: 18 V, compatibile con cricchetto per piastre)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSK-ZN25RA
TSK-ZN30RA
TSK-ZN40RA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicable Screw Dia.
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features

33.24 €

4 giorni W5/16"396-8073129It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

33.21 €

4 giorni 3/8" (W3/8)396-8081125It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

33.32 €

4 giorni 4/8" (W1/2)396-8090141It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Socket Bit (Electric Drill) Overall Length(mm) 90.5 Shaft measurements(mm) 6.35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico