Bussola SD

Bussola SD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSK-SD14-6K

Codice componente
TSK-SD14-6K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.85 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Opposite side dimensions(mm) 14 Overall Length(mm) 90
Shaft measurements(mm) 6.35 Details Type 6-Point Type JAN Code 4975364069542
Trusco Code 377-3027 Mass(g) 88 Features The shaft bend strength is 1.5 times higher.

Si trova sulla pagina di Bussola SD, il codice articolo è il seguente: TSK-SD14-6K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSK-SD14-6K.

Supporto tecnico