• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola singola SD (con protezione anticaduta)

Bussola singola SD (con protezione anticaduta)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSK-SD17RB-6K
TSK-SD17RB-12K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Trusco Code Mass
(g)
Features

19.54 €

4 giorni 396-8022126Includes fall prevention band.

19.49 €

4 giorni 396-8014120Includes fall prevention band.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Opposite side dimensions(mm) 17 Overall Length(mm) 93
Shaft measurements(mm) 6.35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico