Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GFB-S6M |
GFB-S8M |
GFB-S10M |
GFB-S12M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Pipe Dia. | Bending radius R | Dimension Left Hand (mm) | Dimension Right Hand (mm) | Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube) (mm) | Bendable Wall Thickness (Iron Tube) (mm) | Bendable Wall Thickness (Stainless Steel) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 14mm | 204 | 197 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 125-6343 | 390 | |
97.59 € 49.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 17mm | 250 | 250 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 125-6351 | 690 | |
159.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 23mm | 306 | 300 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 125-6360 | 1120 | |
192.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 12 | 38mm | 342 | 325 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 125-6378 | 1370 |
Loading...
Unit of representation | Per tipo in millimetri | Bending Angle | 0~180° | Application | For bending copper, steel and stainless steel pipes. |
---|---|---|---|---|---|
Features | For bending copper, steel pipes and thin stainless steel tubes smoothly up to 180°. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable Pipe Dia.
Bending radius R
Dimension Left Hand(mm)
Dimension Right Hand(mm)
Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube)(mm)
Bendable Wall Thickness (Iron Tube)(mm)
Bendable Wall Thickness (Stainless Steel)(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali