Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GFB-3TM
Unit of representation | Per tipo in millimetri | Applicable Pipe Dia. | 6、8、10 | Bending radius R | 17mm |
---|---|---|---|---|---|
Dimension Left Hand(mm) | 190 | Dimension Right Hand(mm) | 160.6 | Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube)(mm) | 6/8 mm pipe: 1.2, 10 mm pipe: 1.4 |
Bendable Wall Thickness (Mildly Viscous Aluminum Tube)(mm) | 1.2 | Bending Angle | 0~90° | Trusco Code | 125-5894 |
Mass(g) | 410 |
Si trova sulla pagina di Curvatubi (supporta 3 misure), il codice articolo è il seguente: GFB-3TM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GFB-3TM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali